已回答假定已回答

对数放大器问题求助

csasa 在 2014-4-2 詢問的問題
最後回覆由Laodas於2018-4-3提供

需要测一个动态范围很大的交流电流信号,电流信号范围10mA-0.1nA,也就是10^-2   到 10^-10  跨越8个数量级, 频率<100Hz,测量该电流信号的幅度信息,或是rms信息。对频率和相位无要求,要求输出和输入成对数关系,将0.1nA-10mA的动态范围,转变为比如0-5V的电压输出关系,就可以。

 

我查了AD8307 和AD8304对数放大器,有一些了解,不知道对不对,来这里请教。

8307是对数检波器,是用于包络检波,和我的需求可能不合适。


8304  手册中特意提到为光纤应用作了优化,不知道该芯片能不能达到我的要求?

8304的手册中,有如下的图表,我理解为对应于输入100pa-10ma,输出为0-1.6V,对不对?

另,如果8304符合要求,出于成本考虑,有没有其他性价比更好的替代型号?

 

最近看资料有些头晕了,所以来请教有经验的帮我解惑,谢谢

附件

結果