已回答假定已回答

ADI应用笔记AN-1214里面的一个问题,关于使用AD8130芯片时抑制失真

ustcer 在 2014-4-8 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-4-16提供

各位好,

AN-1214笔记里面有如下关于AD8130的参考电路:

ScreenClip.png

文中提到,图中红色方框内的两个串联到AD8130输入端的49.9 Ω的电阻提高了电路总的失真性能。

我有如下疑惑:AD8130的差分输入阻抗达到6 MΩ,如果这两个49.9 Ω的电阻是紧挨AD8130的输入端的话,电路并没有匹配(我认为两个差分端应该各自50 欧姆 并到地来进行匹配),失真会更严重,为什么这里说会改善失真呢?

結果