wangmigooo

检波器常见问题解答

wangmigooo 在 2014-4-10 建立的討論區

产品简介


ADIRF检波器可以精确地检测和测量RFIF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB动态范围的信号,覆盖频率从低频到10GHz,检测精度可达0.2dB,非常合适接收信号强度指示(RSSI)和发射功率检测。RMS检波器可测量复数波形,如CDMA/WCDMA信号,高阶QAM调制信号。

 

下面是相关的常见问题列表,下载文档可了解FAQ详细的内容。

 

1. 何为RF检波器?

2. 为什么要测量功率,控制功率?

3. RFIF应用中,功率测量的单位?

4. 什么是均方根值(RMS)?1

5. 什么是信号的峰均比(波峰因子Crest Factor)?

6. RF功率检波器是如何分类的,各有什么优缺点?

7. 有没有检波器在低频段的测试结果?

8. Log检波器的截距(Intercept)是做什么用的?

9. 有时候做测试时,发现输出电压值高于手册中标定的值,这就减小了输入小信号时的动态范围,一般是什么原因呢?

10.  LOG检波器的输出级低通滤波器的拐角频率如何选择?

11. 为什么LOG检波器输入不同的信号,相同的功率输入,输出的电压值却不同?

結果