已回答假定已回答

ADXRS649低温启动问题??

lark100 在 2014-4-11 詢問的問題
最後回覆由vivian-东方迪码於2014-4-25提供

做了个ADXRS649的测试板,做温度性能试验,从常温到-40度,一切正常,输出2.52V.新来实习的一工人,不知道操作,在低温-40度时给仪表断电了,再通电,输出2.6V左右,无陀螺功能,恢复常温过程中,恢复正常输出.

做了多个测试板,只有一个有此现象,请问ADI专家,怎么会发生这种情况?

 

再问一个,发现649全温标度因数的散布很大.买过两批,第一批,全温变化都在1%左右,第二批,在2%~3%.这种情况正常吗?,

結果