wangmigooo

最新ADI官方中文技术资料更新 (2014年4月)

wangmigooo 在 2014-4-17 建立的討論區

中文数据手册

AD8418:双向、零漂移、电流检测放大器

ADA4861-3:高速、低成本、三通道运算放大器

ADIS16137±1000°/秒精密角速度传感器

ADL554250 MHz6 GHz RF/IF增益模块

ADM8323/ADM8324:内置窗式看门狗和手动复位的监控电路,采用5引脚SOT-23封装

ADSP-CM402F/CM403F/CM407F/CM408F:搭载ARM Cortex-M4的混合信号控制处理器

ADXL278:双轴、高g iMEMS®加速度计

ADP1190A:带四通道信号开关的集成500 mA负载开关

ADRF6620700 MHz2700 MHz接收混频器,集成IF DGA、小数N分频PLLVCO

ADV728210位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持差分输入和去隔行

ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447:微功耗四通道数字隔离器

ADM7150800 mA、超低噪声、高PSRRRF线性稳压器


 

技术文章

MS-2577:基于模型的高级电机控制系统设计

 

 

电路笔记

CN025416位、250 kSPS8通道、单电源、隔离式数据采集系统

CN031024位、250 kSPS单电源数据采集系统

CN025516位、100 kSPS、单电源、低功耗数据采集系统

CN0305:针对高达4 kHz子奈奎斯特输入信号进行优化的16位、300 kSPS、低功耗数据采集系统

CN0306:针对高达1 kHz低于奈奎斯特频率输入信号优化的16位、100 kSPS低功耗数据采集系统

CN025124位、4.7 Hz4通道模拟数据采集系统

CN0261:针对交流性能优化的18位、250 kSPS数据采集系统


 

应用笔记

AN-1258ADF7021ADF7021-NADF7021-V的镜像抑制校准

AN-1259:校准隔离计量芯片组ADE7978ADE7932/ADE7933

AN-1270:基于ADV7511/ADV7511W/ADV7513的视频发生器


結果