已回答假定已回答

请教一个频率采样的问题

gaofan581 在 2014-4-17 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-4-18提供

最近在做一个类似手持频谱仪的项目,用的传统的超外差方式。在传统的超外差方式中,待测频点的信号被调制到一个特定频率,整个宽带信号进过一个窄带滤波器,这个窄带滤波器的中心频率就是待测信号被调制到的中频频率,假设通带只有1MHz,那么就可以用一些检波芯片如AD8363进行检波,检测出这1MHz带宽内信号的功率,作为这一频点的信号功率。

 

现在遇到一个问题,假如说我的窄带滤波器的通带无法做到很窄,比如只能做到10MHz,那么AD8363(没记错应该是RMS检波)就会检测出10MHz带宽内的信号功率,这样会对最后的结果产生很大误差。问题就是,目前对频域信号的检波只能通过上述的窄带滤波后近似吗,是否有能对某一频点信号进行采样的芯片或者方案?

結果