已回答假定已回答

请教AD421的一些问题,谢谢!

308709362@qq.com 在 2014-4-21 詢問的問題
最後回覆由guyuexibei於2017-8-15提供

现在正在做一个项目,需要做4-20ma的标准输出,

数据手册上有一个地方没有理解透彻,导致我一接电,直接把我的CPU烧了!

 

AD421内置一个可选稳压器,用于为自身及发射器中的其

它器件供电。此稳压器可提供+5  V、+3.3  V或+3  V调节输

出电压。该器件还内置有+1.25 V和+2.5 V精密基准电压源。

因此,AD421不需要外接独立的稳压器和基准电压源。

 

而我的硬连接上用了给整个系统供电的3.3V,连接到421的VCC引脚!

 

 

请问这样是错误的吗,这个VCC是不是不需要外部提供,反而还是AD421提供给外部的,外部只要连接在FET的那个24V就够了,

那要是这样的话,这个VCC到底怎么处理!

 

谢谢AD421.PNG

結果