已回答假定已回答

AD5302输出直流电压

jys031006 在 2014-4-22 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-5-13提供

请教ADI工程师,我用8位的AD5302输出一个基准电压信号给程控放大器,控制其增益;现在调试,发现,DA在0V输出和5V输出信号时直流电压信号;其他的电压信号,就是带偏置的类似正弦波信号;均值电压就是我设定的电压值; 芯片供电电压时+5V;REFA与REFB都是用REF195给的+5V参考电压。附件是原理图和测试的电压波形图!麻烦帮我分析下?非常感谢!

原图如下:QQ截图20140422091838.jpg

波形图:A,B通道输出2.5V的波形

A通道2.5V电压输出.PNG

A通道

 

B通道2.5V电压输出.PNG

B通道

結果