已回答假定已回答

ADXL345 SPI回读数据错误

gunsir 在 2014-4-23 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-4-28提供

您好!

 

我使用SPI回读ADXL345数据的时候,他的ID是正确的,但是X,Y,Z轴的值都非常不准确,理论上应该接近AccX = 0(0g), AccY = 0(0g), AccZ = 256(1g),但是实际上X 约 100,Y 约 50, Z约1200. 初始化严格按照AN-1077进行,换了器件依然如此,现在难以确定是器件损坏还是读取问题。

結果