已回答假定已回答

ADIS16488A的Sensitivity问题

deluks 在 2014-4-28 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-5-5提供

在ADIS16488A的数据手册中有一个Sensitivity的重复度的最大值,是1%

Repeatability1  −40°C ≤ TC ≤ +85°C ±1 %

请问,是不是意味着,工厂校准的Sensitivity的精度误差在1%,如果需要更准确的精度,需要每次开机进行手动校准?

結果