wangmigooo

视频介绍:CN0190:具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

wangmigooo 在 2014-4-30 建立的討論區
最後回覆由Amenda-NanYa於2017-4-23提供

简单的说CN0190 是一个具有可靠性,典型性和通用性的系统电源解决方案。说它可靠是因为它采用多种手段对电源的输入及输出进行保护,提高了电源的可靠性;说它典型是由于它具有12个典型的电源轨输出,能够满足大部分典型应用的需求。

 

点击播放视频 http://videos.analog.com/video/1660511196001/CN01906-V14-V25-W?source=EZCHINA

 

1.png

2.png

 

 

CN0190电路笔记下载:

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/circuit_notes/CN0190_cn.pdf

 

 

CN0190详细介绍:

http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0190/vc.html

結果