已回答假定已回答

AN-1066中提到的电源噪声对时钟的影响是怎么计算的?

汤圆子 在 2014-5-3 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-5-21提供

     在AN-1066的中文版本中, page3里面提到了:“100 kHz 偏移相位噪声为 −137.7 dBc/Hz。若要对相位噪声只产生 0.5 dB 的影响,电源引起的噪声必须比它低至少 10 dB,或者为 −147.7 dBc/Hz。”

     这里100KHzoffset的相位噪声是比较理想的条件下测试出来的。

     这里提到“对相位噪声只产生0.5dB的影响,电源引起的噪声必须比它低至少 10 dB"

     这个0.5dB是怎么提出的了?是假设的吗?

     电源引起的噪声必须比它低至少 10 dB,这个是怎么计算出来的了?

     请帮忙解答一下

結果