已回答假定已回答

ADC7606的VCC电源问题

laohu 在 2014-5-10 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-5-16提供

        电气连接:ADC 的VCC采用的模拟5V供电,并口字节读取模式,电路中电容的连接参考了PDF上的电路,唯一不同的是Vdrive等所有数字引脚!!直接都连接的数字3.3V,(这样会不会有问题?)

        问题:ADC的5V电压会被拉低到3V左右。因为选择的是字节读取模式,Para‘/Ser 管脚接的高电平(3.3V),当把整个6脚和7脚悬空时就没问题了!!(感觉像是这两个引脚的原因)。还有就是因为这两个引脚靠在一起,通过10K电阻同时对它们进行上拉还是没有解决问题。。

       

    还请各位大神高手指点。。。。多谢多谢........

結果