已回答假定已回答

AD8436输出问题?

codylee 在 2014-5-11 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2014-5-14提供
你好:

 

    我现在用AD8436出现问题.原理图如下.

采用单电源供电.5V.输入为0-220V交流调压器输入.

1.10脚输出最大为1.2V.满量程应为3.3V.为什么会出现这样的问题.

2.在我输入为125V-150V之间,输出的电压值基本没有变化.我感觉不可理解.观察输入示波器波形有变化.但是输出没有变化.

请问有什么办法解决?



結果