已回答假定已回答

AD5930输出有时钟产生的谐波怎么解决????

bigbigfisher 在 2014-5-11 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-5-16提供

各位ADI论坛的大牛们:

       你们好!最近我在设置一个DDS信号源的时候,为了输出三角波选用了AD5930,有源晶振选用的是40MHZ,但是在输出时发现三角波上叠加了一个80MHz的正弦波(幅度大约30mV),这个应该是时钟的问题,但是在我对晶振添加了一个低通的LC滤波器(截止频率60MHZ),发现80MHZ的没了但是出现了一个40MHZ的而且幅度更大了。大概也明白是怎么回事?但是但是我这滤波器该怎么设计啊?还是有其他的一些办法消除这些谐波!先谢谢了!各位ADI论坛的大牛们!

結果