已回答假定已回答

ADP5034

kevin.hsu 在 2014-5-12 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-5-14提供

我參考了一份文件

 

http://www.infineon.com/dgdl/3D+Image+Sensor+IRS10x0C_PB_final_v2.pdf?folderId=db3a3043191a246301192dd3ee2c2ae4&fileId=db3a30433e82b1cf013e847e27e703e9

 

其中有使用到ADP5034 但在Vin3/Vin4 都是輸入1.5V , Vout3=1.2V , Vout4=0.8V

我找了一下規格書,VIN3/VIN4 輸入為1.7V~5.5V 才對,請問一下這樣子的設計是否沒有問題

另外在規格書上填的描述,是否可以幫我解釋一下!!?

他的意思是 輸入電壓範圍應該在1.7V~5.5V ~ 且輸出電壓應該小於VIN 0.5V 以上為最佳設定 ??

 

111.jpg

結果