ADIForum

视频分享:icoupler®数字隔离器——ADUM347x

ADIForum 員工 在 2014-5-13 建立的討論區

ADI出品的iCoupler®数字隔离器ADuM347x是业界首款在单封装中集成变压器驱动器和PWM(脉冲宽度调制)控制器的数字隔离器。

 

ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474均为四通道数字隔离器,集成PWM控制器和变压器驱动器以驱动隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器基于iCoupler®技术,提供2 W、3.3 V至24 V的调节隔离电源,输入电源电压为5.0 V或3.3 V。这样在2 W隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。

 

点击播放

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 

相关文档推荐:

ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474:集成PWM控制器和变压器驱动器的四通道隔离器 数据手册:

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/data_sheets/ADuM3470_3471_3472_3473_3474_cn.pdf

 

 

ADuM347x 系列:集成PWM控制器和变压器驱动器的四通道隔离器

http://www.analog.com/zh/interface-isolation/digital-isolators/adum3470/products/overview/over_ADuM347x_Family/resources/fca.html

 

集成变压器驱动器的iCoupler四通道隔离器ADuM347x 

http://www.analog.com/static/imported-files/user_guides/UG-197.pdf

結果