已回答假定已回答

ADF4351评估板

xubing 在 2014-5-15 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-5-27提供

您好!

请问频率合成器ADF4351数据手册中提到的“通道步进分辨率”是什么意思?它有什么作用?下图是ADF4351的评估板软件,我想要配置1425.42MHz的输出,请问Channel Spacing该如何设置?我之前设置为1kHz,但是实际应用中发现输出不是精确的1425.42MHz,会有10Hz左右的误差。谢谢!

捕获.PNG

結果