已回答假定已回答

利用AD9914产生100M正弦波

happywarwick 在 2014-5-22 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-6-3提供

您好,外部晶振25M输入AD9914后,通过内部倍频到2.45GHz作为内部时钟,用的串行编程想输出100M正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?并且请问幅度和相位能控制吗?为什么写了幅度比例因子和相位偏移控制字后,并没有什么变化呢?我是利用单频模式,选择了profile0。

結果