Valkyrie

分享一点ADuM4160的小问题

Valkyrie 在 2014-5-22 建立的討論區
最後回覆由adi_susan於2014-5-28提供

有一段时间用亚德诺的隔离器比较多,没特殊原因,就是相比之下对亚德诺的变压器式隔离比较信任。不过在测试一个手持设备USB接口连接计算机隔离时,在ADuM4160上遇到了问题,计算机无法识别USB客户端设备。后来查明主要还是速率问题,4160的Full speed也只是12Mbps,那个USB客户端设备的驱动在连接时要测试一下速度,电脑以不同的速度发3次5K数据空包到设备来测速,速度达不到480M电脑端的这个驱动拒绝认出设备,但基本功能不受影响,个别功能不正常。

4160的速率仅和USB 1.1相当,没办法,4160因为有个上下游转发器,估计速度也做不出过快,上述问题解决的办法是USB口不隔离,接口芯片同下游芯片通信用ADuM1400 CRWZ或德仪的ISO7230隔离。

 

问题解决,感觉良好。

結果