已回答假定已回答

AD7732的模拟量输入电流需要多少

bojiazu 在 2014-5-23 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-6-4提供

AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的

結果