已回答假定已回答

AD9838输出有时正常有时不正常

cixiyuanminjie 在 2014-5-25 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-5-28提供

AD9838开始输出正常,幅度调整端电压1.19V,内部稳压端输出2.55V,内部参考端输出1.18,。可是过一会后,幅度调整端电压变为0,内部稳压端输出从2.55V逐渐增加到电源电压3.2V,内部参考电压变为1V以下的变化值,这是怎么回事?把电源关了,等一会儿重新上电,输出又正常了,但运行一会儿就又会出问题。两片都是这种问题。

結果