已回答假定已回答

AD811供电问题

ZHOUYUFEN 在 2014-5-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2014-8-18提供

需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。

买了几片AD811JR,但是看到手册上说

Supply Voltage  ±18 V

AD811JR Grade Only  ±12 V  这种封装只能正负12V供电吗?

请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?

結果