已回答假定已回答

AD9559 phase noise 曲线需求

devis 在 2014-5-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-6-11提供

关于 AD9559,客户有部分细节需要 ADI 确认:

     1、请帮忙提供 25MHz(Single), 分别输出 50Mhz/125MHz/156.25MHz(LVDS), BW 为50HZ,对应的 phase noise 曲线

     2、输入103.125MHz(Single),分别输出50MHz/125MHz/156.25MHz(LVDS), BW 为50HZ,对应的 phase noise 曲线

 

客户的需求如下:

50MHZ(LVDS) --phase noise

Header 1Header 2
FrequencydBc/Hz
1.00E+03-106
1.00E+04-106
1.00E+05-123
1.00E+06-135
1.00E+07-135
1.00E+08-135
1.00E+09-135


Input CLK=50MHz(LVDS)

 

156.25MHZ(LVDS) --phase noise

Header 1Header 2
FrequencydBc/hz
1.00E+02-85
1.00E+03-97
1.00E+04-97
1.00E+05-114
1.00E+06-126
1.00E+07-126
1.00E+08-126
1.00E+09-126
Input CLK=156.25Mhz (LVDS)

 

请 ADi 工程师帮忙给出选型建议。

結果