ADIForum

你如何实现1/8砖电源设计?——ADI最新参考设计及资料分享

ADIForum 員工 在 2014-5-28 建立的討論區
最後回覆由舒行科於2017-1-11提供

ADI最近热推基于ADP1051的1/8砖电源模块。这里小编搜集并整理相关资料分享给大家,并欢迎大家一起分享手上的标准砖电源模块设计的资源,并欢迎大家参与相关话题探讨,您也可以像咱们专家寻求任何相关问题的帮助哦~

 

 

 

本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计(基于ADP1051的1/8砖电源模块,详细参见http://www.analog.com/zh/content/reference_design_adp1051/fca.html?utm_source=adi&utm_medium=click&utm_campaign=rdadp1051_adi_rd )。该电源模块使用ADI公司ADP1051来控制输入到输出的能量转换。

clip_image002(05-28-17-05-12).jpg

基于ADP1051的1/8砖电源模块电路板实物图

 

ADP1051是用于隔离式电源的带有PMBus接口的数字控制器。由于ADP1051的优秀性能,该1/8砖电源模块具有高可靠性、高效率、高集成度的特点。另外,本参考设计中还实现了一系列监控功能,比如PMbus中定义的IOUT_OC,VOUT_OV,OT,VOUT_UV,输入UVLO,反向电流保护,短路保护,等等。

 

 

点击本链接,简单提供您的基本信息即可获得本参考设计的完整资料,包括:硬件设计文档(原理图、PCB及BOM);用户手册及测试文档;用户接口软件http://113.11.202.130/adi_apm/register.php?t=D&d=20140423&utm_campaign=rdadp1051_adi_rd

 

 

基于本参考设计实现1/8砖电源设计的优势:

• 标准1/8砖尺寸

• 高功率密度

• 完全数字控制

• 与 DOSA第二代1/8 砖数字接口兼容

• PMBus通信

• 用户接口软件(GUI)

• 过压、欠压、过流、过温保护

• 输入电压范围:36 V ~ 75 V

• 输出电压:12 V

• 最大输出电流:20 A

• 效率:94.5% (典型值,满载)

• 完全图形化界面交互

• 方便使用,无需任何程序代码

• 实时监控

• 快速调整功能

結果