已回答假定已回答

ADF4351时钟问题

putishu 在 2014-6-1 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-4提供

专家们好,最近项目用ADF4351做AD/DA的采样时钟源,时钟频率为100MHz,结果寄存器写进去了,锁定指示LD管脚连接的指示灯也亮了,但用示波器看输出却没有信号,不知为何,同样的程序,把时钟设定为300MHz,却有输出,但用示波器看时钟质量很差,此芯片的参考电路也是按照参考板画的,请专家帮忙分析问题出现的原因及解决方法,谢谢

結果