已回答假定已回答

ade7880电压有效值采集和相位之间的影响

LigenYan 在 2014-6-3 詢問的問題
最後回覆由丽金标於2014-9-1提供

您好!我们在使用Ade7880采集电压电流时,当精准源输出400V,10A,电压电流相位为0度,Ade7880采集值为400.03V,9.999A,当精准源输出400V,10A,电压电流相位为120度时,Ade7880采集值为399.10V,9.856A。我们已经写入电压,电流通道增益值,原本0度采集值为403.11V,10.11A,我们已经校准写入增益,现发现上述这一现象:改变相位,电压,电流采集会发生变化。我们保证精准源是正确的。这个问题现有什么良好的解决方案?

結果