已回答假定已回答

ADL5530连接入电路导致信号电源和地平面短接

112040635@njust.edu 在 2014-6-4 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-11提供

您好,我在使用您公司的ADL5530RF放大器的时候,每次将其接入到PCB板上,都会导致电路的电源平面和地平面导通,经过我用万用表的欧姆档测量,芯片的7(上电脚)和8(接地脚)压降很低,显示短接的现象,而且,只要这个芯片接入到电路中,上拉电压一接入就会出现整个板电源和地导通的现象。我使用的是5V接入,放大区间为50M到100M之间,所用的地平面是个完整的覆铜平面。请问,该如何操作,使芯片地引脚的压降降下来,让地平面回到正常电压。

結果