已回答假定已回答

怎么用可变频率源作为ADF4350的参考?

zym01 在 2014-6-4 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-11提供

我用信号源作为ADF4350的参考源,寄存器设置时以20M为参考频率,鉴相器频率为20M,环路带宽设为100K,输出频率设为2G,信号源输出20M时,ADF4350能够锁定,输出频率为2G,然后我变化信号源的输出频率,当频率大于20.35M,ADF4350失锁,频率输出为2035M,当频率小于19.88M时,频率输出为1988M(具体频率测定可能存在误差),基本上信号源变化范围只能在400K范围内变化,这个是怎么回事?应该怎么解决?

結果