已回答假定已回答

ADF4350 点频输出 channel spacing如何设置

18228593596@163.com 在 2014-6-4 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-16提供

Hi ALL,

   我目前在使用ADF4350,使其输出频率为2.395204GHz的点频。输入晶振10MHz。

问题1:channel spacing在点频输出时如何设置?

问题2:ADF4350在输出点频2.395204GHz时,其环路滤波器带宽设置多少合适?我目前设置的10K,发现其杂散较高?如何应对?对锁定时间无特殊要求。

问题3:鉴相频率fPFD在输出2.395204GHz的点频时,根据公式算出目前只能10MHz?

1.bmp

1.bmp

結果