已回答假定已回答

请教:ADF4350 没有输出的问题

jianqp 在 2014-6-4 詢問的問題

1 硬件完全按照 demo设计, 参考UG109

2.设计输出200MHZ,鉴相频率10MHZ

3.硬件测试电源正常

各引脚信号:VTUNE =1.04V ;

LD=3.3V ; 锁定指示灯亮

RSET=0.55V;

VCOM=1.56V;

VREF=2.56V;

PDBRF=3.3V;

CPOUT=1.08V;

环路

結果