已回答假定已回答

请教:ADF4350 没有输出的问题

jianqp 在 2014-6-4 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-11提供

1 ADF4350硬件完全按照 demo设计, 参考UG109

2.设计输出200MHZ,参考时钟10M,鉴相器的频率为10M

3.硬件测试电源正常

各引脚信号:VTUNE =1.04V ;

LD=3.3V ; 锁定指示灯亮

RSET=0.55V;

VCOM=1.56V;

VREF=2.56V;

PDBRF=3.3V;

CPOUT=1.08V;

 

用示波器测RFOUTA+/-,无输出,但是LED灯显示LD能锁定,但是输出端没有信号,当MUX选择R分频是可以锁定,但是选择N分频时,不能锁定,当MUX选择模拟锁定时,MUX输出低电平,请问这是什么原因?

結果