已回答假定已回答

AD8367,俩级级联采用对外电压控制产生自激

1512787260 在 2014-6-13 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-25提供

使用AD8367俩级级联采用电压控制,结果产生自激。使用的电路采用AD8367文档提供的LC参数匹配电路,用于使用140MHz增益控制,一级测试问题不是很大,俩级级联后在控制电压0.05-0.4V间自激产生,几乎没有增益。俩级间级联目前只使用了π型衰减网络连接,并且输入输出为一直线设计,俩级间并未采用物理隔离。自己是个菜鸟,印制板采用普通的,板厚1.6MM。有没有高手指导下解决办法,具体是什么引起。AD8367外围电路元器件很少,不清楚是不是印制板设计问题。

結果