已回答假定已回答

A/D前置電路

Yuhung 在 2014-6-14 詢問的問題
最後回覆由zwm於2017-1-11提供

hi,

 

我想用ADC量測一些氣象儀器的資料,

像是風速計0~5V輸出,

但是我的ADC是0~2.5V輸入, 取樣率只要10Hz,

所以該怎麼設計比較好?

 

我的構想是

風速計(0-5V) -> Voltage follower 1(避免後端分壓影響阻抗) -> 電阻分壓(0-2.5V) -> Voltage follower 2 -> RC lowpass filter -> ADC

 

不太確定 Voltage follower 2 與 RC lowpass filter 哪個要放在前面 QQ

只是這樣我讀8個channel資料就會使用到很多OPA,

還是將Voltage follower 2跟RC lowpass filter改成用OP的主動式低通濾波呢?

有點煩惱阿~~

各位可以給個建議嗎?

 

YHH

結果