已回答假定已回答

ADA4528 input bias current

ccjxxfsing 在 2014-6-19 詢問的問題
最後回覆由diyzxh於2014-8-20提供

ADA4528 sourcing 和 sinking ability 是不是都一样,一个值?

另一个问题,也是关于ADA4528的, 输入偏置电流的通路,

 

如图,无标题.png

同相输入端不用时悬空,这是没有直流通路,因为不悬空时源阻抗为1M,我不想用大电阻做输入偏置电流的通路,那样噪声太大,

能不能像上图,两个保护的二极管提供直流通路,毕竟ADA4528的偏置电流很小,

二极管ll60 的 Rverse Current  为 0.1uA at VR=15V

我的信号幅度不会超过 ±0.5V

多谢

結果