已回答假定已回答

求教:ADT7310读取的温度值波动较大

mailyyg 在 2014-6-18 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2014-6-20提供

实验项目,选取 ADT7310 作为温度传感器,MCU利用SSP接口模拟SPI的方式与AD通讯,

通讯成功,能够正常读取ADT7310中的信息和温度值,

配置为连续转换,连续读取模式,供电电源 3.3V,频率150kHz,实测0.1mV波动,但是获取的

温度值波动范围在4℃左右,且跳动频繁,与数据手册描述差别较大,请各路大神不吝指教!谢谢!


PS:SPI的通讯线长短是否会影响采集的温度值?

結果