已回答假定已回答

ADA4665-2失调电压问题

mengyun2801 在 2014-6-19 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2014-7-9提供

我一直在用ADA4665-2,现在遇到一个小问题,之前测试的信号是0~5V、0~10V的电压信号,此芯片的应用一点问题都没有。并且我也做过实验,用ADA4665-2只作为信号跟随时,其失调电压的确很低,进入ADC后,最低能识别到0.2V左右。但是如果我要测试的信号范围变为20~40mV时,在跟随后,再加一级放大的话,效果就不是很好了,是不是因为我采集的信号范围和运放所加的电源(0~10),导致被测信号落入失调电压范围内,或是接近失调电压造成的?

我还要问两个问题:

     1.如果将电源电压变为正负电压,是否能解决?因为我原板上没有设计负电源

      2.如果不改变电源,是否还有其他方式,能够解决?或是采用其他放大器能够实现此功能?

結果