已回答假定已回答

求ADC及DAC芯片选型

jartea@126.com 在 2014-6-21 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-7-1提供

单端模拟输入信号幅度0~5V,信号频率0~30MHz,噪声小于100mv,50欧阻抗,求ADC芯片选型;

 

反之,需产生“单端模拟输入信号幅度0~5V,信号频率0~30MHz,噪声小于100mv,50欧阻抗”,求DAC芯片选型;

 

谢谢。

結果