ADIForum

视频分享:信号与电源 /隔离RS-485收发器——ADM2582E

ADIForum 員工 在 2014-6-23 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-6-23提供

ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。该器件针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。

 

ADM2582E/ADM2587E采用ADI公司的iCoupler®技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收机和一个isoPowerTM DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全隔离的RS-485解决方案。

QQ图片20140623112739.jpg

QQ图片20140623112753.jpg

3.jpg

4.jpg

 

結果