mikeliujia

基于ADuc7023+GN2010的光模块参考设计

mikeliujia 在 2014-6-24 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-7-14提供

主控MCU采用ADI 的ADuc7023:适用于光纤网络;是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器;16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核。

LD+LA驱动采用gennum的GN2010D/E;TOSA方面采用MAX8521进行TEC控制;ROSA方面采用MAX15059进行APD控制;

 

 

原理框图.JPG

附件

結果