已回答假定已回答

这是哪款ADI放大器芯片

jys031006 在 2014-6-30 詢問的問題
最後回覆由jys031006於2014-7-2提供

你好,ADI工程师,麻烦你们帮我确认下,这是哪种信号的放大器芯片,芯片上的标志有ADI的logo,还有个 S  1L三个字;封装是RM-8;你好,ADI工程师,麻烦你们帮我确认下,这是哪种信号的放大器芯片,芯片上的标志有ADI的logo,还有个 S  1L三个字;封装是RM-8;芯片4脚是接+9V,7脚接-9V;信号从2脚输入,1脚输出;附件有这个芯片的图片!

附件

結果