已回答假定已回答

AD2S1210并行输出

njbaina 在 2014-7-2 詢問的問題
最後回覆由nandin於2015-9-29提供

我想用AD2S1210并行直接输出角度,就像AD2S1205一样,如果把CPO输出连到sample,反相以后连到RD,RDVEL SOE高,CS低就能直接输出,那个一切正常,但现在改用AD2S1210以后,同样的激励和旋变,但报警老消除不掉,AD2S1210的接法:RES0低 RES1高,A0,A1,CS低,SOE高,CPLD输出SAMPLE和RD时序,想从管脚直接输出数据,可他老处于报警状态。我们做的工作:1、复位后60ms后一直发高低SAMPLE,不能复位报警。2.复位后60ms一直发高低SAMPLE,和反向的RD,模仿1205也不能复位报警。现在想知道,要什么样的逻辑才能管脚直接输出。

結果