已回答假定已回答

关于ADL5530的散热功耗

xingkong911@126.com 在 2014-7-10 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-7-16提供

ADL5530数据手册中关于散热功耗的描述是:5V,110mA,散热功耗为0.55W,这样岂不是全部都转化为热能?那么发射功率0.1W在哪里?

另外,这封装的芯片节点到散热盘的热阻:154℃/W,那么工作之后温度大概在84.7+室温?

接地焊盘和空气都会有助于散热,总的来说元器件温度还是很高的。

耗散功率.JPG

結果