已回答假定已回答

AD9361 I/Q

wangmigooo 在 2014-7-14 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2014-7-14提供

来自网友的提问:

 

我们需要构建一个系统其核心是MIMO收发器。 一端是最小40 MHz带宽的I/Q模拟端口(8个端口),另一端是RF端口(4个端口: 2个发射、2个接收),带宽2.4 GHz 在其中构建的灵活性越高越好,这就是为什么我们喜欢AD9361的原因: 它提供使用12位数字端口替代I/Q端口的选项,并具有大于50 MHz的带宽灵活性,还提供一些用于未来扩展至2.4 GHz ISM以上的选项。

 

我们必须添加定制电源、RF前端、功率检测、PLL但关键是如果我们可以访问发射和接收两个数据流的I端和Q那么AD9361会处理需求中最困难的部分。 是否有选项可以复用芯片的I端和Q端,实现每个空间流的发射和接收?

 

如果做不到的话请您推荐调制和解调芯片如果在一个芯片中集成2.4 GHz RF的调制/解调IQ就更好了-我们仅需要上述二者就可以满足MIMO要求 此设计并未受功耗或空间限制,对于RF要求、PLL解决方案等有很多选择,但设计的关键就在于需要仔细地选取。

結果