已回答假定已回答

AD5420 输出,在10mA左右位置存在一个反跳的问题

ner 在 2014-7-15 詢問的問題
最後回覆由ner於2014-7-18提供

我们使用Ad5420实现一路0-20mA电流输出,在测试过程中发现:

1、当输出由0mA 到 20mA 增加时,在0-10mA输出数字code和输出电流呈线性增长;在10-20mA区间也是呈线性增长。但在10mA附近出现一个明显反跳现象。例如输出数字code为 8000H是输出电流为10mA,当输出code继续增加为8001H,输出电流却反跳为9.998mA。

2、输出由20mA 逐渐降到 0mA 是,在10mA附近也出现一个反跳现象!

結果