已回答假定已回答

ADN8831输出电流太小,不知道是怎么回事?请求帮助!

NYLY 在 2014-7-16 詢問的問題
最後回覆由weijuntao於2015-4-27提供

ADN8831输出电流太小,不知道是怎么回事?

使用的电路是Datasheet给出的典型电路,芯片供电使用的是9V的蓄电池加一片LM1117降压为5V供电,但是输出电流为mA级别,根本无法驱动TEC工作。上电之后,Pin29(ITEC)的电压值为0.17V,Pin30(VTEC)的电压值为1.32V,Pin31(VLIM)的电压值为1.21V,Pin32(ILIM)的电压值为0.78V。有谁知道这是怎么回事吗?求解答,望不吝赐教。

結果