ADIForum

全面了解基于射频捷变频收发器AD9361的软件定义无线电解决方案

ADIForum 員工 在 2014-7-18 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2015-6-1提供

软件定义无线电架构可简化系统设计,实现无线电平台标准化软件定义无线电(SDR)采用RF至基带收发器和数字处理器架构,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台。SDR可改善系统性能、缩小系统尺寸,同时利用可即刻量产的硬件和软件参考无线电设计,最大程度降低设计风险,缩短产品上市时间。

 

ADI的SDR产品在业内处于领先地位,涵盖从单芯片集成式可编程宽带收发器到用于分立式信号链设计的高性能元器件等一系列产品。如今我们更进一步——我们的SDR解决方案可用于具有无缝FPGA连接能力的完整生态系统中,支持快速原型制作和开发环境,简化无线电系统设计。

 

本文深入广泛地介绍ADI的软件定义无线电技术以及设计支持生态系统。

QQ截图20140718123932.png

AD9361集成式双通道宽带收发器IC

AD9361是一款用于SDR架构的高性能、高度集成的RF收发器IC,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF测试设备和仪  器,以及通用软件定义无线电平台等应用。该器件的高度可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该  器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设  计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361 IC编程可改变采  样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz至56 MHz。

 

IC特性 

• 单芯片上的完整双通道集成式宽带收发器 

• 可调谐频段:70 MHz至6.0 GHz;200 kHz至56 MHz(通道带宽)

• 出色的接收器灵敏度,噪声系数小于2.5 dB 

• 高线性度宽带发射机:    

     • Tx EVM: ≤−40 dB 

     • Tx噪声:≤−157 dBm/Hz(噪底) 

     • Tx监控器动态范围:≥66 dB(1 dB精度) 

• 集成小数N分频频率合成器,本振(LO)步长最大值为2.5 Hz 

• 提供完整的集成式电源解决方案:ADP5040

QQ截图20140718124232.png

 

应用

• 通用设计,适合任意软件定义无线电应用  

• MIMO无线电  

• 点对点通信系统  

• 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站  

• Wi-Fi  

• ISM  

• 军用/航空航天 

• 公共安全 

• 智能电网

QQ截图20140718124242.png

AD9361是ADI的可编程2 × 2集成式收发器解决方案,频率范围为70 MHz至6.0 GHz 这款灵活的高性能IC采用AD-FMCOMMS2-EBZ板,可无缝连  接Xilinx FPGA开发平台,方便进行快速SDR原型制作和系统开发。

結果