已回答假定已回答

AD9516-4芯片发烫,消耗电流300mA

jys031006 在 2014-7-17 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-7-21提供

你好,ADI工程师,我现在在做AD采集卡,时钟芯片用的是AD9516-4,产生100M的时钟给AD9233;现在调试PCB板;我先焊接好FPGA最小系统,调试好FPGA模块后,再焊接AD9516-4芯片及外围电路;发现上电后,PCB板消耗电流356mA,其中56mA电流为FPGA系统消耗的,AD9516-4系统消耗电流大概有300mA,这部正常,芯片也比较烫;我把AD9516-4的系统图发上,麻烦帮我分析下;我怀疑问题是出在AD9516-4的热焊盘上;由于手工焊接,AD9516-4背部的热焊盘没有用焊锡与PCB的焊盘焊接,是直接放上去的,是不是没有接触好导致,芯片的大电流?

結果