已回答假定已回答

新手提问,关于电流检测方案

Seasons 在 2014-7-21 詢問的問題
最後回覆由Seasons於2014-7-24提供

我最近有个电路需要进行高端电流采样,采样电阻0.01ohm到0.05ohm均可,输出电压在0至6V之间变化,输出电流在0至5A变化;

将采样电阻上的电压通过运放放大后送至ADC采样,ADC参考电压为2V至3V均可;

希望可以测量大于等于10mA(20mA也可)的电流,我希望在极低的共模输入电压(接近0V)时也可以测量电流,ADI有没有成本稍低些,合适的运放推荐呢?

1、看了下面的资料,不知这种情况该选用差分放大器好呢?还是选电流检测放大器呢?

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/high_side.pdf

2、看了一些电流检测放大器,比如AD8418A

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/data_sheets/AD8418A_cn.pdf

(1)他的输入失调电压最大是正负400uV,如果我使用0.01ohm采样电阻,当电流为10mA时,在运放正负输入端的差分电压只有100uV,这样的话,是不是意味着,待测试的电流小于40mA时,ADC读到的值都是不准的呢?只有在待测电流大于40mA时ADC读到的数值也比较可靠呢?

(2)AD8418A的输入偏置电流是130uA,感觉电流检测放大器的偏执电流都偏大些,偏置电流对于我的测试要求有什么影响呢?对于像AD8418A这种增益固定的运放,偏置电流和失调电流是怎么影响到我的测试结果的呢?

3、对于测量小电流的方案中,在布局布线和运放电源上要注意下什么,才能保证我ADC可以读到电流值呢?毕竟输入大运放的查分电压可能只有100uV。

另外ADI有没有其他的电流测试方案呢?

麻烦各位专家们帮帮忙!

結果