已回答假定已回答

求助-用AD835做的乘法器,但觉得功能不正确,怎么看其功能正确与否?

january_c 在 2014-7-21 詢問的問題
最後回覆由keith527於2014-8-16提供

输入信号X1,Y1是通过函数信号发生器输入的,输入信号X1,Y1均为F=10KHZ,VPP=1.0V的正弦信号(下图黄色的曲线),输出信号的频率为输入信号的两倍,VPP=248mv,我觉得幅度不对,下面两幅图分别为用AD835做的乘法器电路图和乘法器测试图。请帮忙解答下,谢谢!

結果